产品详情
支点卡爪
小爪
- 型号
- Small jaw
备有适用于各机型的可根据客户工件进行加工的小爪(未热处理爪)。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_433_oxGU_large.jpg)
【凸台部已加工完成】
麻烦的基准部(凸台部)已加工完成。
可根据工件形状、尺寸进行选择。
【2种材质】
备有铁(S50C)和工程塑料(MC尼龙),以便根据工件材质、使用条件进行选择。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
FH-※-1※0 | 滑动变距卡爪(FH100・FH500)用小爪 | |
HAP-※-1※0 | 平行卡爪用小爪 | |
BHA-※-2※0 | 小型十字滚柱平行卡爪用小爪 | |
BHG-※-2※0 | 带橡胶盖小型十字滚轮平行卡爪用小爪 | |
HEP-※-※※0 | 轴承平行卡爪用小爪 | |
HCP-※-1※0 | 卧式平行卡爪用小爪 | |
HBL-※-150 | 支点卡爪用小爪 | |
CKG-※-※※0 | 三爪轴承卡盘用小爪 | |
CK-※-7※0 | 三爪长行程卡盘用小爪 | |
CKA-※-※※0 | 三爪薄型卡盘用小爪 | |
CKF-※-※※0 | 中空卡盘用小爪 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 卡盘
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品